JAJSXB9 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION

| デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN74LVC1G09DCKR | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4 | 8 | Q3 |
| PSN74LVC1G09DBVR | SC70 | DCK | 5 | 3000 | 180 | 8.4 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 4 | 8 | Q3 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN74LVC1G09DCKR | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 210 | 185 | 35 |
| PSN74LVC1G09DBVR | SC70 | DCK | 5 | 3000 | 210 | 185 | 35 |