JAJSXB9 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION
このアプリケーションでは、2 つの 2 入力 AND ゲート SN74LVC1G09B を組み合わせて、4 入力 AND ゲート機能 (セクション 7.2 の図を参照) を作成します。
SN74LVC1G09B は、モーター コントローラの RESET ピンを直接制御します。コントローラがイネーブルになるには 4 つの入力信号がすべて High である必要があります。いずれか 1 つの信号が Low になるとディスエーブルになります。4 入力 AND ゲート機能で 4 つの個別のリセット信号を 1 つのアクティブ Low リセット信号に結合します。