JAJSMF3A May 2022 – September 2022 TPS25985
PRODUCTION DATA
TPS25985x は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。
特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング・タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS25985xRQP | QFN (26) | 4.50mm × 5.00mm |