JAJSKH0C April 2023 – February 2024 TPS274C65
PRODUCTION DATA
TPS274C65xS デバイスは、シリアル インターフェイス (SPI) 制御のクワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチで、産業用制御システムの要件を満たすように設計されています。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流を供給する場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、250mA~2.45A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。TPS274C65xS には構成可能な突入電流期間があり、大きい突入電流の負荷、容量性負荷の高速充電、白熱電球の駆動に対してターンオン時に、より高い電流制限を設定します。
また、TPS274C65xS は、正確な電流センス機能と内蔵 A/D コンバータ (AS) も搭載しており、負荷診断機能を改善することができます。負荷電流をデジタルで報告することで、このデバイスはあらゆる絶縁バリアを越えた通信を可能にし、同時に予知保全や負荷診断を可能にしてシステムの寿命を向上させます。オン状態またはオフ状態での開放負荷検出や電源への短絡検出など、追加の診断機能も内蔵されています。
TPS274C65xS は、ピン ピッチ 0.5mm の小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。