JAJSK13C September 2020 – December 2021 TPS542A52
PRODUCTION DATA
TPS542A52 は、差動リモート・センス機能を備えた高効率の同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは、内部補償機能を備えた固定周波数電圧制御モードを特長としています。この内部補償機能はピンストラップで選択できるため、システム・コストと複雑さを低減できます。PWM は、SYNC ピンを介して外部クロックに同期させることができます。その他の主な特長として、PFM による軽負荷時の効率向上、小さいシャットダウン時静止電流、EN ピンで調整可能な UVLO、プリバイアス条件での単調な起動などがあります。TPS542A52 は鉛フリー・デバイスです。RoHS に完全準拠しています (適用除外なし)。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS542A52 | VQFN (33) | 4.50mm × 4.00mm |