JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 は、入力平均電流保護 (OCP) 機能を採用しています。インダクタの平均電流が電流制限スレッショルド ILIM に達すると、制御ループがインダクタの平均電流を制限します。この場合、入力と出力の間の電力バランスが達成されるまで、出力電圧は低下します。出力が入力電圧を下回ると、TPS61299-Q1 はダウン モードに移行します。出力が 1.6V を下回ると、TPS61299-Q1 は再びスタートアップ プロセスを開始します。パススルー動作では、入力電流制限機能はイネーブルになりません。