JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
端子 | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 |
DRL |
|||
VIN |
1 |
PWR | IC 電源入力 | |
SW |
2 |
I | コンバータのスイッチ ピン。内部ローサイド パワー MOSFET のドレインおよび内部ハイサイド パワー MOSFET のソースに接続されます。 | |
EN |
3 |
I | イネーブル論理入力。High にすると、デバイスがイネーブルになります。Low にすると、デバイスがディセーブルになります。 | |
VSEL |
4 |
I |
昇圧出力電圧の選択ピン。このピンとグランドとの間に抵抗を接続して、21 の出力電圧のいずれかを選択します。 | |
VOUT |
5 |
PWR | 昇圧コンバータ出力 | |
GND |
6 |
PWR | グランド |