JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 は、ヒステリシス制御方式で動作する同期整流昇圧コンバータです。TPS61299-Q1 は、0.5V~5.5V (スタートアップ時の立ち上がり電圧 0.7V) の広い入力電源電圧範囲に対応しています。消費される静止電流はわずか 95nA で、軽負荷の状況で高効率を実現できます。
TPS61299-Q1 には 1.2A の入力電流制限があり、EN が Low のときの完全なシャットダウン機能をサポートします。
TPS61299-Q1 には、さまざまなシステム用に、高速過渡性能モードと正確なロード レギュレーション モードがあります。