JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
VIN = 3.6V | IOUT = 0A | |
VIN = 3.6V | IOUT = 50mA | |
VIN = 3.6V | VOUT = 5V | Rload = 500Ω | |
VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0~200mA (スルーレート 20μs) | |||
VIN = 2V~ 4V (スルーレート 20μs)、VOUT = 5V、Rload = 50Ω | |||
VIN = 3.6V | IOUT = 5mA | |
VIN = 3.6V | IOUT = 300mA | |
VIN = 3.6V | VOUT = 5V | Rload = 500Ω | |
VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0~400mA スイープ | |||
VIN = 2V~4.5V スイープ、VOUT = 5V、Rload = 25Ω | |||