JAJST04 February   2024 TPS61299-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  昇圧制御動作
      2. 6.3.2  バージョン検出
      3. 6.3.3  低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4  スイッチング周波数
      5. 6.3.5  入力電流制限
      6. 6.3.6  イネーブルおよびディセーブル
      7. 6.3.7  ソフト スタートのタイミング制御
      8. 6.3.8  ダウン モード
      9. 6.3.9  パススルー動作
      10. 6.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 6.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 高速負荷過渡モードと通常モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション:高速モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 最大出力電流
        2. 7.2.2.2 インダクタの選択
        3. 7.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 7.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 7.3.1 設計要件
      2. 7.3.2 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
      3. 7.5.3 熱に関する情報
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS61299-Q1 は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。

TPS61299-Q1 は、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスの平均入力電流制限は 1.2A です。1.2A の電流制限を持つ TPS61299-Q1 は、3V から 5V への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を達成します。

TPS61299-Q1 は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。

TPS61299-Q1 は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。

TPS61299-Q1 は、1.6mm × 1.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TPS61299-Q1 SOT563 1.6mm × 1.6mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。



GUID-20230824-SS0I-SNBN-61NL-QDC2S3X1FRCZ-low.svgアプリケーション概略図