JAJSEM6J April 2006 – October 2020 TXB0104
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCCB = 1.8 V | VCCB = 2.5 V | VCCB = 3.3 V | VCCB = 5 V | UNIT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
Data rate | 20 | 20 | 20 | 20 | Mbps | ||||||||||
tw | Pulse duration | Data inputs | 50 | 50 | 50 | 50 | ns |