JADA104 March   2026 TPS1200-Q1 , TPS1210-Q1 , TPS1211-Q1 , TPS1212-Q1 , TPS1213-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC04-Q1 , TPS1HC08-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS2HC16-Q1 , TPS2HCS05-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1 , TPS4800-Q1 , TPS4810-Q1 , TPS4811-Q1 , TPS4812-Q1 , TPS4813-Q1 , TPS4816-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 ハイサイド スイッチと他のパワー スイッチ IC との比較
      1. 1.1.1 ディスクリート ハイサイド実装
        1. 1.1.1.1 レベル 1:NFET 制御の PFET
        2. 1.1.1.2 レベル 2:NFET とステップアップ コンバータ
        3. 1.1.1.3 レベル 3:NFET、昇圧コンバータ、ディスクリート実装された保護機能と診断機能
      2. 1.1.2 負荷スイッチとの比較
      3. 1.1.3 ホット スワップ コントローラと eFuse (統合ホット スワップ) の比較
      4. 1.1.4 モーター ドライバとゲート ドライバとの比較
      5. 1.1.5 まとめ
    2. 1.2 車載と産業用の一般的な標準
      1. 1.2.1 代表的な車載用電圧範囲
      2. 1.2.2 代表的な産業用電圧範囲
      3. 1.2.3 車載用の認証および標準
      4. 1.2.4 産業用の認証および標準
  5. 2ハイサイド スイッチおよびコントローラのアーキテクチャとアプリケーションの違い
    1. 2.1 アーキテクチャの違い
    2. 2.2 アプリケーションの違い
      1. 2.2.1 負荷駆動
      2. 2.2.2 入力保護とサーキット ブレーカ
    3. 2.3 概要および製品ファミリの選択マトリクス
  6. 3ハイサイド スイッチとコントローラの主な特長
    1. 3.1 保護機能
      1. 3.1.1 過電流保護
      2. 3.1.2 サーマル シャットダウン
        1. 3.1.2.1 絶対サーマル・シャットダウン
        2. 3.1.2.2 相対サーマル・シャットダウン
        3. 3.1.2.3 低電圧誤動作防止および過電圧誤動作防止 (UVLO および OVLO)
        4. 3.1.2.4 誘導性クランプ
      3. 3.1.3 逆極性保護
        1. 3.1.3.1 グランド ネットワーク
        2. 3.1.3.2 ハイサイド スイッチ コントローラの逆極性保護と逆電流保護
    2. 3.2 診断機能
      1. 3.2.1 アナログ電流センス
      2. 3.2.2 開放負荷およびバッテリ短絡の検出
      3. 3.2.3 接合部温度センシング
      4. 3.2.4 入力および出力の電圧スイング
  7. 4特殊機能
    1. 4.1 静電容量式充電機能
    2. 4.2 シリアル通信と対応する機能
    3. 4.3 産業用システム向け機能:強化された EFT、逆電流ブロック、LED 駆動
    4. 4.4 その他の特殊機能
      1. 4.4.1 ウォッチドッグ タイマを内蔵
      2. 4.4.2 巡回冗長性検査 (CRC)
      3. 4.4.3 定常状態のプログラマブル PWM スイッチング
    5. 4.5 スマート eFuse ハイサイド スイッチ保護機能
      1. 4.5.1 プログラマブルな時間電流特性 (I2T) を使用したエネルギー管理
      2. 4.5.2 低消費電力モードによる電力の最適化
      3. 4.5.3 パワー サイクル後のメモリ保持 (NVM または EEPROM)
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

負荷スイッチとの比較

TI の負荷スイッチとハイサイド スイッチはどちらも、電圧源を電気的負荷に接続する統合型ハイサイド パワー スイッチ IC です。いずれも MOSFET とチャージ ポンプを内蔵しています。基本的な概念は同じであるため、他のメーカーではこれらの名前が混同されることも珍しくありません。TI の製品ラインアップの場合、これらのスイッチはベースライン仕様と機能セットが多岐にわたり、それぞれが対象の使用事例に合わせてカスタマイズ済みであるため、名前もさまざまです。負荷スイッチは低電圧スイッチで、3.3V、5V、12V いずれかのシステムでオンボード負荷を駆動するように設計されています。オンボード負荷は、比較的制御された環境にあるので、負荷スイッチは最小限の保護機能でシステム要件を満たすことができます。一般的な保護機能として、スルーレート制御、過熱保護、クイック出力放電が挙げられます。一部のデバイスは、短絡保護、逆電流保護、電流監視などの機能も搭載していることがあります。

一方、ハイサイド スイッチは完全に保護され、機能も充実しており、12V、24V、48V システムでのオフボード負荷の駆動用に最適化されています。ハイサイド スイッチは、レギュレートされていないレールで過酷な電圧過渡および電流過渡への耐性が求められます。ハイサイド スイッチは、あらゆる種類の電気負荷を駆動するように設計されており、容量性突入電流や、誘導性負荷からのキックバックに耐えられます。多くの場合、ハイサイド スイッチはオフボード ソースから電力を供給されており、オフボード負荷を駆動するために充実した保護機能と診断機能が求められます。セクション 3 とセクション 4 では、これらの機能について詳しく説明します。表 1-2 に、ハイサイド スイッチと負荷スイッチの比較がまとめられています。ハイサイド スイッチに充実した保護機能と診断機能が備わっていることが分かります。

表 1-2 ハイサイド スイッチと負荷スイッチの比較
ハイサイド スイッチ ロード スイッチ
FET の構成 内部 内部
標準的な対応入力電圧 12V、24V、48V 3.3V、5V
標準的な出力電流能力 750mA-10A 200mA-15A
代表的な使用事例 オフボード負荷の駆動とパワー ディストリビューション オンボード負荷の駆動とパワー ディストリビューション
保護機能 調整可能な電流制限
過電圧保護 *
逆電流ブロック *
低電圧誤動作防止 (UVLO)
絶対サーマル シャットダウン
相対的なサーマル シャットダウン
GND 損失、電源喪失保護
逆バッテリ保護
誘導性放電クランプ
電流制限 *
過電圧保護 *
逆電流ブロック *
UVLO
サーマル シャットダウン
その他の特長 フォルト出力
アナログ電流検出
オンおよびオフ状態の開放負荷とバッテリ短絡の検出
過負荷とグランドへの短絡の検出
UL 認識 1
クイック出力放電
パワー グッド ピン
スルーレート制御
インターフェイス GPIO または SPI GPIO
AEC-Q100 認定あり あり あり
  1. * 一部のデバイスでのみ使用できます。