JADA350 September   2026 DRA821U-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 概要
  5. 2 略称と定義
  6. 3 USB 2.0 High Speed TX コンプライアンス動作原理
    1. 3.1 USB 2.0 高速信号の概要
    2. 3.2 xHCI ポート テスト制御およびコンプライアンス モードの開始
    3. 3.3 アイダイアグラムのコンプライアンス
  7. 4 レジスタ レファレンス
    1. 4.1 xHCI PORTSC - ポート ステータスおよび制御レジスタ
    2. 4.2 PORTPMSC ビット フィールドの説明 (USB 2.0 — xHCI 仕様)
    3. 4.3 コンプライアンス書き込み値デコード:0x40000000
    4. 4.4 USB2 PHY TX 振幅レジスタ — USB2SS_PHY2_AFE_TX_REG1
  8. 5 コンプライアンス手順: TDA4VEN / J722S / TDA4AEN
    1. 5.1 ハードウェア要件
    2. 5.2 ソフトウェア要件
    3. 5.3 ハードウェア設定
    4. 5.4 物理接続
    5. 5.5 Device Tree Source (DTS) での USB0 の変更
    6. 5.6 ステップ 1: 評価基板のブートとコンソールを確認する
    7. 5.7 ステップ 2: xHCI レジスタを書き込み、HS テスト パケット モードを有効にする
    8. 5.8 ステップ 3: オシロスコープで HS テスト パケットの波形をキャプチャする
  9. 6 USB-IF 電気的解析ツール:後処理の手順
  10. 7 HS TX 振幅の調整
    1. 7.1 TX 振幅の調整手順
  11. 8 コンプライアンス手順:J7200/J784S4/J721S2/J742S2
  12. 9 トラブルシューティング
  13. 10まとめ
  14. 11参考資料

概要

このアプリケーション ノートでは、Linux™ コマンドを使用して、Jacinto™ SoC (TDA4VEN/ J722S/ TDA4AEN) 上で USB 2.0 Hi-Speed (HS、480Mbps) ホスト送信の電気的コンプライアンス テストを実行する方法について説明します。ここでは、xHCI ポート ステータスおよび制御 (PORTSC) レジスタを書き込み、USB2.0 ポートをコンプライアンス モードにして高速テスト パケットを生成し、高速オシロスコープで差動 D+/D- アイダイアグラムをキャプチャして、その波形を USB-IF 電気的解析ツールで後処理し、USB 2.0 仕様のアイマスクに対するコンプライアンスを確認します。また、アプリケーション ノートでは、USB2 PHY TX アナログ フロントエンド レジスタを使用して差動 TX 出力振幅を微調整する方法についても説明します。