JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
ピーク電流モードの制御理論に従うと、補償ランプの勾配は、デューティ・サイクルが高いときに分数調波の発振を防止できるよう、検出されるインダクタ電流の立ち下がり勾配の半分よりも大きい必要があります。したがって、Equation7 の不等式が満足されます。
ここで
一般に、勾配補償の最適な値は、検出されるインダクタ電流の立ち下がり勾配の 82% で、これを反映してマージンは 1.6 になります。不等式が成立しない場合、LM のインダクタンス値を増やして、立ち下がり勾配を小さくする必要があります。LM のインダクタンス値を変更した場合、ピーク電流を再計算し、デバイスの選択を再検討する必要があります。この例では、Equation8、Equation9、Equation10 で不等式が検証されます。