JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
ループのクロスオーバー周波数は、スイッチング周波数の 1/10、または右半面ゼロ周波数の 1/5 の、どちらか低い方を選択できます。スイッチング周波数の 1/10 の計算結果を、Equation19 に示します。全負荷および半負荷条件で、右半面のゼロ周波数の 1/5 の計算方法を、Equation20 とEquation21 に示します。
ここで
ある程度のマージンを確保するために、クロスオーバー周波数として 16.6kHz を選択します。これは半負荷条件で、右半面ゼロ周波数の 1/5 よりわずかに小さくなります。この設計例では、全負荷条件での性能がより重要で、最適化の必要があります。したがって、以下の計算には入力電圧が 6V~9V の全負荷条件を使用します。補償ループの設計と選択を行ってから、Topic Link Label4 に示す式を使用して、半負荷条件での安定性を確認できます。