JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
入力コンデンサによって、電源のリップル電圧が決まります。この設計では、入力容量として 60μF を選択し、低 ESR のセラミック・コンデンサを使用します。最大電源電圧リップルは、Equation14 を使用して計算します。