JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
パワー・ダイオードは、多少のマージンを確保したうえで平均負荷電流と出力電圧の定格を満たす必要があります。また、全負荷のときでも損失消費電力に対応できる必要があります。逆回復時間と充電が短いため、ショットキー・ダイオードをお勧めします。この設計では、逆電圧が 45V、平均順方向電流が 10A のショットキー・ダイオードを選択しています。導通損失は、Equation11 で計算されます。
ここで