JAJA820B August 2016 – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
目的:差動出力電圧が規定の範囲内であることを検証する。
合格条件:差動出力電圧が正の範囲で 950mV~1050mV、負の範囲で -950mV~-1050mV であること。正と負のピークの大きさも、互いに 2% 以内とします。