JAJA820B August 2016 – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
このセクションでは、DP83825 の VoDスイング のチューニング方法の例を紹介します。図 4-1 に、VoD スイング チューニング前の DP83825 を示します。この例では、公称 RBIAS を持つデバイスは、100Mbps で 1.068V と -1.116V の正と負の VoD を測定しています。この速度の境界は [0.95V、1.05V] および [-1.05 V、-0.95 V] であるため、-8% のチューニングが必要です。このチューニングにより、VoD は理論値の 0.98V および -1.0272V になります。
-8% スイング用にデバイスをチューニングするには、以下の手順に従います。
Reg 0x333 = 0x520B を読み込む。つまり:
各レジスタをプログラミングした後、オシロスコープで測定された VoD は 0.996V および -1.008V となります。図 4-2 に -8% チューニング後の出力を示します。