JAJA820B August   2016  – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   DP8382x IEEE 802.3u 準拠およびデバッグ
  3.   商標
  4. 1用語
  5. 2規格とシステム要件
    1. 2.1 規格
    2. 2.2 テスト装置サプライヤ
    3. 2.3 テスト装置要件
  6. 3イーサネット物理レイヤ準拠テスト
    1. 3.1 規格テスト構成と手順
    2. 3.2 100BASE-TX 準拠テスト
      1. 3.2.1 テンプレート(アクティブ出力インターフェイス)
      2. 3.2.2 差動出力電圧
      3. 3.2.3 立ち上がりおよび立ち下がり時間
      4. 3.2.4 波形オーバーシュート
      5. 3.2.5 ジッタ
      6. 3.2.6 デューティ サイクルの歪み
      7. 3.2.7 リターン ロス
    3. 3.3 10BASE-Te 準拠テスト
      1. 3.3.1 リンク パルス
      2. 3.3.2 10BASE-Te 規格
        1. 3.3.2.1 TP_IDL
        2. 3.3.2.2 MAU、内部
        3. 3.3.2.3 TPM ありのジッタ
        4. 3.3.2.4 TPM なしのジッタ
        5. 3.3.2.5 差動電圧
        6. 3.3.2.6 同相電圧
        7. 3.3.2.7 リターン ロス
        8. 3.3.2.8 高調波コンテンツ
  7. 4DP83825 VoD スイングのチューニング方法
    1. 4.1 DP83825 VoD スイングのチューニング例
  8. 5DP8382x 向けの IEEE802.3u 準拠テスト スクリプト
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

差動電圧

目的:差動電圧が規定の範囲内にあることを検証する。

合格条件:100Ω の抵抗で終端されたとき、ピーク差動電圧が 1.54V~1.96V の範囲内であること。