JAJA820B August 2016 – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
イーサネット物理層準拠テストでは、必要なテスト モード スクリプトを構成するため、シリアル管理インターフェイス(SMI、MDIO インターフェイスとも呼ばれる)経由で PHY を管理します。テスト結果は、オシロスコープのイーサネット準拠ソフトウェア(Tektronix の TDSET3 テスト ソフトウェアなど)によって決定および記録されます。本ソフトウェアを適切に操作するには、装置の取扱説明書を参照してください。
イーサネット物理層の各準拠テストの変動は、主に PHY のテスト モード(セクション 5 を参照)と、テスト用治具への接続です図 3-1。
このソフトウェアは通常、多くの速度オプションをテストできますが、目的の最終アプリケーションや使用事例に合わせたテストを行うことが重要です。10Mbps~100Mbps のテストでは、1 つまたは 2 つのチャネル(MDI または MDIX に依存)をテストする必要があります。
テストを実施する際に、サンプル サイズと実行ごとの変動を考慮することが重要です。
図 3-1 テスト用治具に接続された DP83822