JAJA903 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
このアプリケーション ノートでは、0% または 100% のデューティ サイクルが高いまたは低い検出を行うために COMP、ADC、GPIO を使用した 3 種類のデモ コードについて説明します。LP-MSPM0L1306 を使用してこのデモをテストできます。信号の割り当てを 表 3-1に示します。
| 信号 | LP-MSPM0L1306 | 説明 |
|---|---|---|
| PWM | PA12 | 125Hz の周波数で動作する PWM を生成します。デューティ サイクルは 0%、50%、100% の範囲で変化します |
| キャプチャ | PA26 | PWM デューティ サイクルのキャプチャ |
| GPIO のキャプチャし | PA25 | 0% または 100% のデューティ サイクルが High または Low の検出に使用されます (GPIO 実装のみが必要) |
| UART | PA8 | 9600 ボーレートですべての PWM デューティ サイクルを印刷し |
| GPIO のデバッグ | PA0、PA1、PA3 | デバッグ用として、現在 PA0 はすべての TIMER1 割り込みのモニタリングに使用されており、PA1 は PWM エッジ キャプチャ割り込みのモニタリングに、PA3 は TIMER1 のゼロ イベント割り込みのモニタリングに使用されています |
このソフトウェアは、ソフトウェア デモからダウンロードできます。
COMP デモ コードは、以下のデモの実行方法を示すための例として使用されます。
図 3-1 Seleae によってキャプチャされたテスト結果信号