JAJA903 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 タイマ キャプチャおよび比較モジュールの概要
  5. 20%または 100% のデューティ サイクルをキャプチャするための実装
    1. 2.1 アプリケーションの条件
    2. 2.2 実装の概要
      1. 2.2.1 COMP 検出の High または Low を使用
      2. 2.2.2 ADC を使用して High と Low を検出
      3. 2.2.3 GPIO 検出の High または Low を使用
  6. 3デモ コードの実行
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

COMP 検出の High または Low を使用

使用している MSPM0 にコンパレータ (COMP) が搭載されており、他の機能に使用されていない場合は、それを利用してデューティ サイクルが 0% または 100% の High または Low を検出できます。内部接続は、以下のデモ コードのように接続できます。

 デモの COMP 実装の相互接続図 2-4 デモの COMP 実装の相互接続

この実装では、検出のために追加のピンを使用しません。COMP は TIMER1 のキャプチャ入力と同じ入力ピンを共有します。この実装では、PWM キャプチャ ピンがタイマのキャプチャ入力および COMP 入力の機能を共有する必要があります。