JAJA903 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
このアプリケーション ノートでは、デューティ サイクルが 0% から 100% の範囲の PWM 信号をキャプチャする必要があるアプリケーションに対応する実装方法を紹介しています。MSPM0 マイコン (MCU) を使用してこの信号をキャプチャする場合、通常はタイマ キャプチャ機能が使われます。しかし、タイマーはエッジ トリガ イベントに依存しているため、デューティ サイクルが 0% または 100% の場合にはキャプチャできません。これらの極端なデューティ サイクルには、検出可能な立ち上がりや立ち下がりのエッジが存在しないためです。