JAJA903 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 タイマ キャプチャおよび比較モジュールの概要
  5. 20%または 100% のデューティ サイクルをキャプチャするための実装
    1. 2.1 アプリケーションの条件
    2. 2.2 実装の概要
      1. 2.2.1 COMP 検出の High または Low を使用
      2. 2.2.2 ADC を使用して High と Low を検出
      3. 2.2.3 GPIO 検出の High または Low を使用
  6. 3デモ コードの実行
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

ADC を使用して High と Low を検出

すべての MSPM0 には ADC およびマルチ入力チャネルが搭載されており、デューティ サイクルが 0% または 100% の High または Low を検出するために使用できます。内部接続はデモ コードに示すように接続できます。

 デモの ADC 実装の相互接続 図 2-5 デモの ADC 実装の相互接続

この実装では、検出のために追加のピンを使用しないでください。ADC チャネルは TIMER1 のキャプチャ入力と同じ入力ピンを共有します。この方法では、PWM キャプチャ ピンがタイマのキャプチャ機能と ADC 入力機能を共有する必要があります。