JAJA903
June 2025
MSPM0C1104
,
MSPM0G3507
,
MSPM0L1306
1
概要
商標
1
MSPM0 タイマ キャプチャおよび比較モジュールの概要
2
0%または 100% のデューティ サイクルをキャプチャするための実装
2.1
アプリケーションの条件
2.2
実装の概要
2.2.1
COMP 検出の High または Low を使用
2.2.2
ADC を使用して High と Low を検出
2.2.3
GPIO 検出の High または Low を使用
3
デモ コードの実行
4
まとめ
5
参考資料
5
参考資料
テキサス・インスツルメンツ、『
MSPM0 L シリーズ 32MHz マイコン
』、技術参照マニュアル