JAJA903 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
固定周波数の PWM デューティ サイクルをキャプチャするには、PWM と同じ周波数で動作する追加のタイムアウト タイマを使用できます。このタイマは、デューティ サイクルが 0% または 100% の状態になるとタイムアウト イベントを生成し、その後 PWM 信号の High または Low を検出します。
MSPM0 のタイマには入力信号の状態を監視するレジスタがないため、信号の状態を検出するには他のペリフェラルを使用する必要があります。このアプリケーション ノートのソフトウェア フローを以下に示します。
図 2-1 メイン スレッドのソフトウェア フロー
図 2-2 TIMER1 ISR
図 2-3 TIMER3 ISR