JAJA929
July 2025
MSPM0G3507
1
商標
1
はじめに
1.1
サポート機能
1.2
CAN フレーム フォーマット
1.3
SPI メッセージフレームフォーマット
2
実装
2.1
SPI メッセージ形式
2.1.1
SPI コマンド
2.1.2
命令セット
2.2
タイムアウト機能
2.3
エラー表示
2.4
ビジーステータスの表示
2.5
メッセージ RAM の構成
2.6
テスト環境
3
参考資料
2
実装
SPI-CAN ブリッジアプリケーションは、次の2つのステージで構成されています。
MSPM0G3507 は、ペリフェラルモードで動作する SPI とトランザクション開始モードで動作する CAN でセットアップされています。
CAN パラメータと設定は、外部マスタコントローラからの SPI コマンドを使用してリモートで構成されます。