JAJA929 July 2025 MSPM0G3507
SPI は、4ラインの同期通信プロトコルです (オプションのチップセレクト (CS) オプション、クロック (SCLK)、ペリフェラル出力コントローラ入力 (POCI)、ペリフェラル入力およびコントローラ出力 (PICO)。SPI-CAN ブリッジは、最大8MHz までの SPI データ転送をサポートします。図 1-5に、SPI フレームの例を示します。