JAJA929 July 2025 MSPM0G3507
図 2-20にテスト環境の詳細を示します。SPI-CAN ブリッジは MSPM0G3507 ローンチパッドに実装され、別の MSPM0G3507 ローンチパッドで外部 SPI コントローラで実現されています。SPI-CAN ブリッジは、CAN-PHY 経由で外部ノードに接続されています。
| デバイス | ピン機能 | ピン番号 |
|---|---|---|
| MSPM0G3507 – SPI コントローラ | SCLK | PA17 |
| PICO | PA18 | |
| POCI | PA16 | |
| CS | PB1 | |
| ビジーステータス | PB7 | |
| CAN 新規メッセージ受信通知 | PB8 | |
| MSPM0G3507 - ブリッジ | SCLK | PA17 |
| PICO | PA18 | |
| POCI | PA16 | |
| CS | PB1 | |
| ビジーステータス | PB7 | |
| CAN 新規メッセージ受信通知 | PB8 | |
| CAN_TX | PA12 | |
| CAN_RX | PA13 | |
| MSPM0G3507 – CAN ノード | CAN_TX | PA12 |
| CAN_RX | PA13 |
アプリケーションコードは、MSPM0-SDK ソフトウェア開発キット (SDK) | TI.com からダウンロードできます。