図 2-1に、SPI メッセージフレームの例を示します。各メッセージフレームは、以下のように分割されます。
- 命令: 16ビットフレームの下位8ビットが使用されます。
- アドレス オフセット:16ビット (アドレスの下位16ビットのみを送信)。レジスタについての記述とそのアドレスについては、「MSPM0G3507 テクニカルリファレンスマニュアル」を参照してください。
- データマスク:32ビット – LSBファーストで2つの16ビットフレーム。
- データ:32ビット – LSBファーストで2つの16ビットフレーム。