JAJA982 August   2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DP83826x と DP83826Ax の違い
    1. 2.1 高速リンクドロップ (FLD) ストラップ構成
      1. 2.1.1 ベーシック モード
      2. 2.1.2 拡張モード
    2. 2.2 EMC 性能
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

高速リンクドロップ (FLD) ストラップ構成

DP83826x と DP83826Ax は、高速リンク ドロップ (FLD) とも呼ばれる拡張リンク ドロップ メカニズムをサポートしており、リンクを判定するための観測ウィンドウを短縮できます。リンク ステータスを決定する方法は複数あり、ユーザの好みに応じて有効化または無効化することができます。