JAJA982 August   2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DP83826x と DP83826Ax の違い
    1. 2.1 高速リンクドロップ (FLD) ストラップ構成
      1. 2.1.1 ベーシック モード
      2. 2.1.2 拡張モード
    2. 2.2 EMC 性能
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

拡張モード

表2-2 および図2-1 に、DP83826x FLD検出モード構成を示します。Strap7 = High、Strap1 = High/Low、Strap8 = High/Low の場合、MLT3 エラー カウントは無効化されることに注意してください。

表 2-2 ブートストラップ構成による DP83826x FLD 検出モード
ストラップ構成 RX エラー カウント MLT3 エラー カウント 低信号対雑音比スレッショルド 信号 / エネルギー損失 デスクランブラ リンク損失
(デフォルト)
Strap7 = LOW
Strap1 = X
Strap8 = X
ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル
Strap7 = HIGH
Strap1 = HIGH
Strap8 = LOW
イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル
Strap7 = HIGH
Strap1 = LOW
Strap8 = LOW
イネーブル ディセーブル イネーブル ディセーブル
Strap7 = HIGH
Strap1 = LOW
Strap8 = HIGH
イネーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル
 DP83826x のブートストラップ構成フローチャート図 2-1 DP83826x のブートストラップ構成フローチャート

DP83826Ax FLD検出モード構成を、表 2-3および図 2-2に示します。同じストラップ構成では、MLT3 エラー カウントがイネーブルになります。DP83826x と DP83826Ax の場合、どちらの場合も RX エラー カウントがイネーブルになります。RX エラーが MLT-3 エラーのスーパーセットである場合、スーパーセットは MLT-3 エラーの前にトリガされます。このため、MLT-3 エラー カウントの設定方法が違いますが、DP83826x と DP83826Ax の間の動作に違いはありません。

表 2-3 ブートストラップ構成による DP83826Ax FLD 検出モード
FLD ストラップ オプション ストラップ構成 RX エラー カウント(1) MLT3 エラー カウント 低信号対雑音比スレッショルド 信号/エネルギー損失(1)(2) デスクランブラ リンク損失
1 Strap1 = X
Strap8 = X
Strap11 = X
ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル
2 Strap7 = HIGH
Strap1 = HIGH
Strap8 = LOW
Strap11 = LOW
イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル
3 (3) Strap7 = HIGH
Strap1= LOW
Strap8= LOW
Strap11 = LOW
イネーブル イネーブル ディセーブル イネーブル ディセーブル
4(3) Strap7 = HIGH
Strap1 = LOW
Strap8 = HIGH
Strap11 = LOW
イネーブル イネーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル
5(3) Strap7 = HIGH
Strap1 = LOW
Strap8 = HIGH
Strap11 = HIGH
ディセーブル ディセーブル ディセーブル イネーブル ディセーブル
6 Strap7 = HIGH
Strap1 = HIGH
Strap8 = LOW
Strap11 = HIGH
ディセーブル ディセーブル イネーブル イネーブル イネーブル
RX_ERROR カウントと信号 / エネルギー損失を有効化することで、堅牢な FLD 動作が可能になります
信号 / エネルギー損失を有効にすることで、最高の耐性特性が得られます
FLD イネーブル ストラップの推奨設定
 DP83826Ax のブートストラップ構成フローチャート図 2-2 DP83826Ax のブートストラップ構成フローチャート

最高の EMC 性能を得るには、信号およびエネルギー損失の FLD モードを有効にすることを推奨します。

DP83826x と DP83826Ax のいずれの場合も、追加構成は制御レジスタ 3 (CR3、レジスタ アドレス 0x000B) を使用してプログラムできます。ビット [3:0] およびビット [10] を使用すると、各種 FLD 状態を有効化することができます。