JAJA982 August   2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DP83826x と DP83826Ax の違い
    1. 2.1 高速リンクドロップ (FLD) ストラップ構成
      1. 2.1.1 ベーシック モード
      2. 2.1.2 拡張モード
    2. 2.2 EMC 性能
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

概要

テキサス インスツルメンツはさまざまなイーサネット PHY トランシーバを提供しており、複数の最終製品の使用事例に対応する設計を実現します。このアプリケーション ノートでは、10/100Mbps 製品ラインアップ内の 2 つの PHY (DP83826x (1) と DP83826Ax (2)) の違いと、DP83826x を使用した既存の設計を変換して DP83826Ax を使用する方法を紹介しています。

  • DP83826x は DP83826E と DP83826I を指します。
  • DP83826Ax は DP83826AI を指します。