JAJA982 August   2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DP83826x と DP83826Ax の違い
    1. 2.1 高速リンクドロップ (FLD) ストラップ構成
      1. 2.1.1 ベーシック モード
      2. 2.1.2 拡張モード
    2. 2.2 EMC 性能
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

EMC 性能

DP83826Ax は、基本モードと拡張モードの両方で DP83826x よりも優れた EMC 性能を提供します。表 2-4に、DP83826x と DP83826Ax の性能の違いを示します。EMC 性能を向上させるには、DP83826Ax のモードに関係なくストラップ 11 を high にする必要があります。

EMI/EMC 準拠テストは、DP83826AEVM で実施しています。テスト結果の詳細については、『DP83826AEVM ユーザー ガイド』のセクション 4 を参照してください。

表 2-4 DP83826x と DP83826Ax の EMC性能比較
テスト 標準 テスト レベル DP83826x DP83826Ax
ESD IEC 61000 4-2 +/-4kV 接触 (RJ-45)
+/-15kV 空中 (ケーブル上)
+/-4kV 基準 A
+/-8kV 基準 B
+/-8kVの基準 A
サージ IEC 61000-4-5 +/-2kV: ライン間
+/-4kV: ラインから GND へ
基準 B 基準 A
放射耐性 IEC 61000-4-6 10V/m (150kHz~80MHz) 3Vrms 時の基準 A
10Vrms 時の基準 B
基準 A、10Vrms 時

基準 A: EMC テスト中にパケット エラーと損失のリンク ドロップはありません。

基準 B: リンク ドロップは許可されますが、PHY はリセットせずにリンクを回復する必要があります。