JAJAA81A December 2023 – August 2025 DP83869HM
以下のガイドラインは、互換性のある入力クロックを参照するための主な仕様です:
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
周波数 | 25 | MHz | ||
周波数の許容誤差 | -100 | 100 | ppm | |
負荷容量 | 15 | 40 | pF | |
ESR | 50 | Ω |
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
周波数 | 25 | MHz | ||
周波数の許容誤差 | -100 | 100 | ppm | |
立ち上がりまたは立ち下がり時間 | 5 | ns | ||
デューティ サイクル | 40 | 60 | % | |
ジッタ RMS | 11 | ps |
水晶振動子ネットワークを使った設計の詳細については、アプリケーション ノートテキサス インスツルメンツのイーサネット物理層トランシーバ用水晶振動子の選択と仕様を参照してください。