JAJAA81A December 2023 – August 2025 DP83869HM
DP83869 の LED は、レジスタ 0x0018 により構成できます。LED には 15 の動作モードがあり (0 ~ E) 、DP83869 をメディアコンバータとして構成すると、リンクステータスを判定するために以下の LED モードを使用できます:
モード 0:リンク Ok
モード 1:RX/TX 動作
モード 2:TX 動作
モード 3:RX 動作
モード 5:1000Base-T/1000Base-X
モード 7:10BT リンク
モード 8:10/100BT リンク
モード 9:100/1000BT リンク
モード B:Copper リンク + TX/RX 動作時に点滅
銅線リンクのステータスには、LED モード 0 を使用します。モード 7、8、9 では、銅線リンク速度を区別できます。ファイバ リンクのステータスには、LED モード 5 を使用します。LED モード 5 は、1000Base-X と 100Base-X の両方のリンク ステータスを追跡します。LED モード 6 を使用してメディア コンバータ動作時のファイバ リンク ステータスを追跡することはお勧めしません。TX/RX 動作には LED モード 1 を使用します。モード 2 と 3 では TX 動作と RX 動作を区別でき、モード B では LED が動作の時に点滅します。