JAJAA81A December 2023 – August 2025 DP83869HM
DP83869HM は、2 種類のブリッジモードをサポートしており、2 種類の MAC インターフェイスタイプ間でデータを変換できます。2 つのタイプを次に示します:
命名規則は MAC-to-PHY を意味し、DP83869HM の機能は選択したモードに応じて変化します。詳細については、データシートのブリッジモードセクションを参照します。
図 3-1 DP83869HM RGMII-to-SGMII ブリッジ
図 3-2 DP83869HM SGMII-to-RGMII ブリッジ