JAJAA81A December 2023 – August 2025 DP83869HM
DP83869 にはデバイスをあらかじめ設定されたモードに構成するためのストラップ ピンがあります。これらのストラップ ピンの電圧によって、DP83869 が動作できるモードが決まります。
初期化時に、外部ストラップ ネットワークと内部抵抗により、PHY がサンプリングする分圧器が形成されます。ライン上の他のコンポーネントが、このネットワークで設定される DC バイアスに影響を与えてはなりません。
測定は、電源オン時および電源オン後に、RESET_N 信号がアサートされているときに行うことができます。
レジスタ 0x6E は拡張レジスタであり、直接アクセスすることはできません。セクション 4.1 を参照してください。