JAJAA81A December 2023 – August 2025 DP83869HM
レジスタを読み出し、データシートに示されているデフォルト値を確認します。一部のレジスタは、ストラップ オプションによって異なる場合があることに注意します。オート ネゴシエーションがイネーブルの場合の PHY の動作と 100/1000Mbps でのリンクに対して予測されるレジスタ値の例を 表 2-5に示します。
| レジスタ・アドレス | レジスタ値 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100Mbps | 1000Mbps | ||
| 0x0000 | 1140 | 1140 | オート ネゴシエーション イネーブル |
| 0x0001 | 796D | 796D | リンクが確立されました。オート ネゴシエーション ステータスです |
| 0x0004 | 01E1 | 01E1 | 10/100Mbps アドバタイズメント |
| 0x0009 | 0000 | 0300 | 1000Mbps アドバタイズメント |
| 0x0011 | 4F02 | BC02 | リンク プロパティ。PHY が所定の速度でリンクされている場合は、これらの値を参考にして、予想される動作との差異を特定します。この表に示されている値と、すべてのレジスタが同じである必要はないことに注意してください。 |
例:PHY に電源を供給し 1000Mbps でリンクした後、Reg 0x11 には値 0xBC02 が格納されます。これにより、以下が確認されます: