JAJAAC0 December 2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442
本アプリケーション ノートは、MCU+ SDK を使用して、カスタム xSPI フラッシュ デバイスを TI Sitara プロセッサに統合する開発者向けの実用的なデバッグ リファレンスを提供します。この資料では、ブート エラー、フラッシュの読み取り / 書き込み / 消去に関する問題、デバイスの起動に関する全体的な課題を診断および解決するための体系的な方法について概要を説明しています。ステップバイステップのチェック、構成ガイドライン、および検証のヒントが記載されており、エンジニアが根本原因を迅速に特定し、カスタム DUT でシステムを立ち上げるのに役立ちます。本ガイドは、一般的なエラー シナリオと実証済みのデバッグ ワークフローを整理することで、統合に対する労力を削減し、カスタム NOR または NAND フラッシュの信頼性の高い動作を実現することを目的としています。