JAJAAC0 December 2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442
場合によっては、Flash_norOspiOpen 関数内でハングが発生することがありますが、ほとんどの場合、FLASH open failed for instance 0 !!! というログが出力されます。これは、フラッシュが正しく初期化されていないことを示します。この手順を実行するには、次のヒントを参照してください。