JAJAAC0 December 2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442
SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。
MCU+SDK において、カスタム フラッシュの場合に変更が必要なセクションを図 4-1に示します。
図 4-1 FLASH および OSPI セクションを示す SysConfig GUIカスタム フラッシュ構成値を取得するには、こちらのガイドに従ってください。このガイドは現在、シリアル NOR フラッシュで機能します。シリアル NAND フラッシュの場合、構成値はフラッシュのデータシートから取得する必要があります。
値を取得するときは、FLASH セクションに取得した値を書き込むことができます。これらの値は、手動で入力するか、JSON 形式でアップロードできます。フラッシュのデータシートに記載されている値を使用して OSPI フラッシュ診断の例を実行して、得られた値を検証します。以下のセクションでは、FLASH および OSPI セクションの各種パラメータを示します。