JAJS245H August   2007  – July 2025 CDCE949 , CDCEL949

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 EEPROM 仕様
    7. 5.7 タイミング要件:CLK_IN
    8. 5.8 タイミング要件:SDA/SCL
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ターミナル設定を制御します
      2. 7.3.2 デフォルトのデバイス設定
      3. 7.3.3 SDA/SCL シリアル インターフェイス
      4. 7.3.4 データ プロトコル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 SDA/SCL ハードウェア インターフェイス
    5. 7.5 プログラミング
  9. レジスタマップ
    1. 8.1 SDA/SCL 構成レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 スペクトラム拡散クロック供給 (SSC)
        2. 9.2.2.2 PLL 周波数プランニング
        3. 9.2.2.3 水晶発振器の起動
        4. 9.2.2.4 水晶発振器プルによる周波数調整
        5. 9.2.2.5 未使用入出力
        6. 9.2.2.6 XO モードと VCXO モード間の切り替え
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 関連資料
    3. 10.3 関連リンク
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCEx913:1 PLL、3 出力
    • CDCEx925:2 PLL、5 出力
    • CDCEx937:3 PLL、7 出力
    • CDCEx949:4 PLL、9 出力
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8 MHz ~ 32 MHz
    • オンチップ VCXO プル範囲:±150ppm
    • シングルエンドの LVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • Low 期間ジッタ:60ps (標準値)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE949:3.3V および 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (例:SSC の選択、周波数スイッチング、出力イネーブル、またはパワー ダウン)
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth®、WLAN、Ethernet™、GPS
    • TI-DaVinci™OMAP™、DSP を使用して一般的なクロック周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0ppm クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス コア電源
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 85°C
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミングキットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (TI Pro-Clock™)