JAJS245H August   2007  – July 2025 CDCE949 , CDCEL949

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 EEPROM 仕様
    7. 5.7 タイミング要件:CLK_IN
    8. 5.8 タイミング要件:SDA/SCL
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ターミナル設定を制御します
      2. 7.3.2 デフォルトのデバイス設定
      3. 7.3.3 SDA/SCL シリアル インターフェイス
      4. 7.3.4 データ プロトコル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 SDA/SCL ハードウェア インターフェイス
    5. 7.5 プログラミング
  9. レジスタマップ
    1. 8.1 SDA/SCL 構成レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 スペクトラム拡散クロック供給 (SSC)
        2. 9.2.2.2 PLL 周波数プランニング
        3. 9.2.2.3 水晶発振器の起動
        4. 9.2.2.4 水晶発振器プルによる周波数調整
        5. 9.2.2.5 未使用入出力
        6. 9.2.2.6 XO モードと VCXO モード間の切り替え
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 関連資料
    3. 10.3 関連リンク
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

単位
V(ESD)静電放電人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1)±2000V
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠(2)±1500
JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。