JAJS245H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| GND | 5、9、14、20 | G | グランド |
| SCL/S2 | 22 | I | SCL: シリアル クロック入力 (デフォルト構成) 、LVCMOS、内部プルアップ 500kΩ、または S2:ユーザーがプログラム可能な制御入力、LVCMOS 入力、内部プルアップ 500kΩ |
| SDA/S1 | 23 | I/O | SDA: 双方向シリアル データ入出力 (デフォルト構成) 、LVCMOS、内部プルアップ 500kΩ、または S1:ユーザーがプログラム可能な制御入力、LVCMOS 入力、内部プルアップ 500kΩ |
| S0 | 2 | I | ユーザーがプログラム可能な制御入力 S0、LVCMOS 入力、内部プルアップ 500kΩ |
| VCtrl | 4 | I | VCXO 制御電圧 (未使用時はオープンまたはプルアップのままにする) |
| VDD | 3、13 | P | デバイスの 1.8V 電源 |
| VDDOUT | 6、10、17 | P | CDCEL949:すべての出力に対して 1.8V 電源 |
| CDCE949:すべての出力の 3.3V または 2.5V 電源 | |||
| Xin/CLK | 1 | I | 水晶発振器入力または LVCMOS クロック入力 (SDA/SCL バスで選択可能) |
| Xout | 24 | O | 水晶発振器出力 (未使用時はオープンまたはプルアップのままにします) |
| Y1 | 21 | O | LVCMOS 出力 |
| Y2 | 19 | ||
| Y3 | 18 | ||
| Y4 | 7 | ||
| Y5 | 8 | ||
| Y6 | 16 | ||
| Y7 | 15 | ||
| Y8 | 11 | ||
| Y9 | 12 | ||