JAJS245H August   2007  – July 2025 CDCE949 , CDCEL949

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 EEPROM 仕様
    7. 5.7 タイミング要件:CLK_IN
    8. 5.8 タイミング要件:SDA/SCL
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ターミナル設定を制御します
      2. 7.3.2 デフォルトのデバイス設定
      3. 7.3.3 SDA/SCL シリアル インターフェイス
      4. 7.3.4 データ プロトコル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 SDA/SCL ハードウェア インターフェイス
    5. 7.5 プログラミング
  9. レジスタマップ
    1. 8.1 SDA/SCL 構成レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 スペクトラム拡散クロック供給 (SSC)
        2. 9.2.2.2 PLL 周波数プランニング
        3. 9.2.2.3 水晶発振器の起動
        4. 9.2.2.4 水晶発振器プルによる周波数調整
        5. 9.2.2.5 未使用入出力
        6. 9.2.2.6 XO モードと VCXO モード間の切り替え
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 関連資料
    3. 10.3 関連リンク
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値 (1)最大値単位
IDD消費電流 (図 5-1 を参照)すべての出力がオフ、fCLK = 27MHz、fVCO= 135MHzすべての PLL がオン38mA
PLL ごと9
IDD(OUT)消費電流
(図 5-2 および 図 5-3 を参照)
無負荷、すべての出力がオン、
fout = 27MHz
CDCE949
VDDOUT = 3.3V
4mA
CDCEL949
VDDOUT = 1.8V
2
IDD(PD)パワーダウン電流SDA/SCL、
fIN = 0MHz、VDD =1.9V を除くすべての回路がパワーダウン
50µA
V(PUC)電源オン制御回路の電源電圧 VDD スレッショルド0.851.45V
fVCOPLL の VCO 周波数範囲80230MHz
fOUTLVCMOS 出力周波数230MHz
LVCMOS
VIKLVCMOS 入力電圧VDD = 1.7V、II = -18mA-1.2V
IILVCMOS 入力電流VI = 0V または VDD、VDD = 1.9V±5µA
IIHS0/S1/S2 の LVCMOS 入力電流VI = VDD、VDD = 1.9V5µA
IILS0/S1/S2 の LVCMOS 入力電流VI = 0V、VDD = 1.9V-4µA
CIXin/clk での入力容量VICLK = 0V、または VDD6pF
Xout の入力容量VIXout = 0V または VDD2
S0、S1、S2 での入力キャパシタンスVIN = 0V または VDD3
CDCE949 - VDDOUT = 3.3V の場合の LVCMOS
VOHLVCMOS high レベル出力電圧VDDOUT = 3V、IOH = –0.1mA2.9V
VDDOUT = 3V、IOH = –8mA2.4
VDDOUT = 3V、IOH = –12mA2.2
VOLLVCMOS low レベル出力電圧VDDOUT = 3V、IOL = 0.1mA0.1V
VDDOUT = 3V、IOL = 8mA0.5
VDDOUT = 3V、IOL = 12mA0.8
tPLH、tPHL伝搬遅延PLL バイパス3.2ns
tr/tf立ち上がりおよび立ち下がり時間VDDOUT = 3.3V (20% ~ 80%)0.6ns
tjit(cc)サイクル間ジッタ(2)(3)1 個の PLL スイッチング、Y2 から Y3 へ6090ps
4 個の PLL スイッチング、Y2 から Y9 へ120170
tjit(per)ピークツーピーク周期ジッタ(2)(3)1 個の PLL スイッチング、Y2 から Y3 へ70100ps
4 個の PLL スイッチング、Y2 から Y9 へ130180
tsk(o)出力スキュー(4)fOUT = 50MHz、Y1 から Y3 へ60ps
fOUT = 50MHz、Y2 から Y5 または Y6 から Y9160
odc出力デューティ サイクル(5)fVCO = 100MHz、Pdiv = 145%55%
CDCE949 - VDDOUT = 2.5V の場合の LVCMOS
VOHLVCMOS high レベル出力電圧VDDOUT = 2.3V、IOH = –0.1mA2.2V
VDDOUT = 2.3V、IOH = –6mA1.7
VDDOUT = 2.3V、IOH = –10mA1.6
VOLLVCMOS low レベル出力電圧VDDOUT = 2.3V、IOL = 0.1mA0.1V
VDDOUT = 2.3V、IOL = 6mA0.5
VDDOUT = 2.3V、IOL = 10mA0.7
tPLH、tPHL伝搬遅延PLL バイパス3.4ns
tr/tf立ち上がりおよび立ち下がり時間VDDOUT = 2.5V (20% ~ 80%)0.8ns
tjit(cc)サイクル間ジッタ(2)(3)1 個の PLL スイッチング、Y2 から Y3 へ6090ps
4 個の PLL スイッチング、Y2 から Y9 へ120170
tjit(per)ピークツーピーク周期ジッタ(2)(3)1 個の PLL スイッチング、Y2 から Y3 へ70100ps
4 個の PLL スイッチング、Y2 から Y9 へ130180
tsk(o)出力スキュー(4)fOUT = 50MHz、Y1 から Y3 へ60ps
fOUT = 50MHz、Y2 から Y5 または Y6 から Y9160
odc出力デューティ サイクル(5)fVCO = 100MHz、Pdiv = 145%55%
CDCEL949 - VDDOUT = 1.8V の場合の LVCMOS
VOHLVCMOS high レベル出力電圧VDDOUT = 1.7V、IOH = –0.1mA1.6V
VDDOUT = 1.7V、IOH = –4mA1.4
VDDOUT = 1.7V、IOH = –8mA1.1
VOLLVCMOS low レベル出力電圧VDDOUT = 1.7V、IOL = 0.1mA0.1V
VDDOUT = 1.7V、IOL = 4mA0.3
VDDOUT = 1.7V、IOL = 8mA0.6
tPLH、tPHL伝搬遅延PLL バイパス2.6ns
tr/tf立ち上がりおよび立ち下がり時間VDDOUT = 1.8V (20% ~ 80%)0.7ns
tjit(cc)サイクル間ジッタ(2)(3)1 個の PLL スイッチング、Y2 から Y3 へ70120ps
4 個の PLL スイッチング、Y2 から Y9 へ120170
tjit(per)ピークツーピーク周期ジッタ(2)(3)1 個の PLL スイッチング、Y2 から Y3 へ90140ps
4 個の PLL スイッチング、Y2 から Y9 へ130190
tsk(o)出力スキュー(4)fOUT = 50MHz、Y1 から Y3 へ60ps
fOUT = 50MHz、Y2 から Y5 または Y6 から Y9160
odc出力デューティ サイクル(5)fVCO = 100MHz、Pdiv = 145%55%
SDA AND SCL
VIKSCL および SDA 入力クランプ電圧VDD = 1.7V、II = -18mA-1.2V
IIHSCL および SDA 入力電流VI = VDD、VDD = 1.9V±10µA
VIHSDA/SCL 入力高電圧(6)0.7 × VDDV
VILSDA/SCL 入力低電圧(6)0.3 × VDDV
VOLSDA low レベル出力電圧IOL = 3mA、VDD = 1.7V0.2 × VDDV
CISCL/SDA 入力容量VI = 0V または VDD310pF
すべての標準値は、それぞれの公称 VDD における値です。
10000 サイクル。
ジッタは、デバイスの構成によって異なります。データは次の条件で取得されます。1-PLL:fIN = 27MHz、Y2/3 = 27MHz、(Y2 で測定)、4-PLL:fIN = 27MHz、Y2/3 = 27MHz、(Y2 で測定)、Y4/5 = 16.384MHz、Y6/7 = 74.25MHz、Y8/9 = 48MHz。
tsk(o) 仕様は、出力の各バンクが等しい負荷に対してのみ有効で、出力は同じ分周器から生成されます。立ち上がりエッジ (tr) でサンプリングされたデータです。
ODC は、出力の立ち上がり時間と立ち下がり時間 (t r/tf) に依存します。
SDA と SCL ピンは 3.3V 許容です。