JAJS245H August 2007 – July 2025 CDCE949 , CDCEL949
PRODUCTION DATA
CDCEx949 を水晶振動子バッファとして使用する場合、水晶振動子の両端の寄生成分が VCXO の引き込み範囲に影響を及ぼします。したがって、基板上に水晶振動子を配置する場合は注意が必要です。水晶振動子は、デバイスにできる限り近づけて配置して、水晶振動子端子から XIN および XOUT への配線ラインを同じ長さにする必要があります。
可能なら、水晶とデバイスへの配線が配置されている領域の下に、グランド プレーンと電源プレーンの両方を切断します。この領域では、ノイズ結合の原因となることを避けるため、他の信号ラインを配線することは常に避けてください。
特定の水晶振動子の負荷容量仕様を満たすために、追加のディスクリートコンデンサが必要な場合があります。たとえば、10.7pF の負荷コンデンサはチップで完全にプログラムできません。内部コンデンサは 1pF ステップで 0pF ~ 20pF の範囲である可能性があるためです。したがって、0.7pF コンデンサを内部の 10pF コンデンサの上にディスクリートで追加することもできます。
トレースの誘導性の影響を最小限に抑えるため、この小さなコンデンサをデバイスにできるだけ近づけて、XIN および XOUT に対して対称に配置することを推奨します。
図 9-10は、CDCEx949 に基づいて電源バイパス コンデンサの推奨配置を詳細に示す概念レイアウトを示しています。部品側の実装には、0402 の本体サイズのコンデンサを使用して信号の配線を容易にします。バイパス コンデンサとデバイスの電源との間の接続はできる限り短くします。グランド プレーンへの低インピーダンス接続を使用して、コンデンサの反対側をグランドに接続します。