JAJS834G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-7 ゼロ交差検出器R4 および R5 の分圧器により、非反転入力に基準電圧 V1 が設定されます。R1 と R2 の直列抵抗を R5 と等しくすると、コンパレータは VIN = 0 のときにスイッチングします。ダイオード D1 は V3 が -0.7V を下回らないようにします。R2 および R3 の分圧器により、V2 がグランドより低くなるのを防止します。出力電圧の迅速な遷移を保証するために、小さなヒステリシスが設定されます。