JAJS834G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
| 記号 | パラメータ | 条件 | 標準値 (1) | LMC6772AI 制限値(2) | LMC6772BI 制限値(2) | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRISE | 立ち上がり時間 | f = 10kHz、CL = 50pF、 オーバードライブ = 10mV(3) | 15 | ns | |||
| tFALL | 立ち下がり時間 | f = 10kHz、CL = 50pF、 オーバードライブ = 10mV(3) | 15 | ns | |||
| tPHL | 伝搬遅延 (High ~ Low) | f = 10kHz、 CL = 50pF(3) | 10mV | 900 | ns | ||
| 100mV | 450 | ns | |||||
| tPLH | 伝搬遅延 (Low ~ High) | f = 10kHz、 CL = 50pF(3) | 10mV | 900 | ns | ||
| 100mV | 420 | ns | |||||